Dane techniczne
RNA0-10X17X10T2
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 10 mm D 17 mm C 10 mm E 13 mm rs min 0,3 mm Dw 1,5 mm Lw 7,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,01 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 4,55 kN C0r 5,1 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 19 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 28 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,54 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,22 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,78 Hz -
Zalecenia zabudowy
db 12,7 mm Da max 15 mm Db 10,3 mm ras max 0,3 mm