Dane techniczne
RNA0-15X23X13
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego
Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 15 mm D 23 mm C 13 mm E 19 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,02 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 8,25 kN C0r 10,2 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 23 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,38 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,18 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,82 Hz -
Zalecenia zabudowy
db 18,6 mm Da max 21 mm Db 15,4 mm ras max 0,3 mm