Dane techniczne

RNA0-22X30X26ZW

Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 22 mm
    D 30 mm
    C 26 mm
    E 26 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,05 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 17,5 kN
    C0r 30,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 12 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 18 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 11,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,17 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,83 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db 25,6 mm
    Da max 28 mm
    Db 22,4 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty