Dane techniczne

RNA0-30X42X32ZW

Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 30 mm
    D 42 mm
    C 32 mm
    E 37 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 12,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,14 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 37,5 kN
    C0r 60,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 13 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,47 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,06 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,94 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db 36,4 mm
    Da max 40 mm
    Db 30,6 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty