Dane techniczne
RNA0-45X62X40ZW
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 45 mm D 62 mm C 40 mm E 53 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes k 3 mm Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,38 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 61,5 kN C0r 118 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 9 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 18,95 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 17,05 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 18,95 Hz -
Zalecenia zabudowy
db 52,2 mm Da max 60 mm Db 45,6 mm ras max 0,3 mm