Dane techniczne

RNA0-50X62X20

Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 20 mm
    E 55 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 16,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,14 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 27,9 kN
    C0r 62 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,48 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 20,95 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 17,14 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 18,86 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db 54,2 mm
    Da max 60 mm
    Db 50,6 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty