Dane techniczne

RNA0-65X85X30

Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 65 mm
    D 85 mm
    C 30 mm
    E 73 mm
    rs min 1 mm
    Dw 4 mm
    Lw 25,4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,46 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 61 kN
    C0r 132 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,47 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 17,19 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 15,07 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 16,93 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db 72,2 mm
    Da max 80 mm
    Db 66 mm
    ras max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty