Dane techniczne

RNA0-7X14X8T2

Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 7 mm
    D 14 mm
    C 8 mm
    E 10 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,006 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 2,67 kN
    C0r 2,35 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 23 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 34 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,49 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 3,29 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 4,71 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db 9,7 mm
    Da max 12 mm
    Db 7,3 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty