Dane techniczne

RNA2200XLL/3AS

Rolki popychaczy z osią

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 30 mm
    Fw 14 mm
    C 13,8 mm
    e 20 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,05 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 7,55 kN
    C0r 9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,55 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9 Hz

Ostatnio przeglądane produkty