Dane techniczne

RNA2201LL/3AS

Rolki popychaczy z osią

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 32 mm
    Fw 16 mm
    C 13,8 mm
    e 22 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,06 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,1 kN
    C0r 10,3 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10 Hz

Ostatnio przeglądane produkty