Dane techniczne
RNA2203LL
Rolki popychaczy z osią

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 40 mm Fw 22 mm C 15,8 mm e 28 mm R 500 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,09 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 10,4 kN C0r 15,6 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 7 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C