Dane techniczne
RNA2204LL/3AS
Rolki popychaczy z osią

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 47 mm Fw 25 mm C 17,8 mm e 33 mm R 500 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,15 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 16,9 kN C0r 22,9 kN Charge de la piste sphérique de galet 4,7 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C