Dane techniczne
RNA2206LL/3AS
Rolki popychaczy z osią

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 62 mm Fw 35 mm C 19,8 mm e 43 mm R 500 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,28 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 4 300 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 100 °C