Dane techniczne

RNA2207LL/3AS

Rolki popychaczy z osią

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 72 mm
    Fw 42 mm
    C 22,7 mm
    e 50 mm
    R 500 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,43 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 26,3 kN
    C0r 47,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 8,05 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 100 °C

Ostatnio przeglądane produkty