Dane techniczne

RNAB200X

Rolki popychaczy z osią

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 30 mm
    Fw 14 mm
    C 11,8 mm
    E 20 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,04 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 9,7 kN
    C0r 5,2 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 6,91 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C

Ostatnio przeglądane produkty