Dane techniczne
RNAB202X
Rolki popychaczy z osią
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 35 mm Fw 20 mm C 11,8 mm E 26 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,05 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 13,3 kN C0r 15,7 kN Charge de la piste cylindrique de galet 8,06 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 10 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C