Dane techniczne
RNAB203
Rolki popychaczy z osią
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 40 mm Fw 22 mm C 15,8 mm E 29 mm R 500 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,09 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 19,5 kN C0r 23,8 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,82 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 800 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 9 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C