Dane techniczne

RNAB204

Rolki popychaczy z osią

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 47 mm
    Fw 25 mm
    C 15,8 mm
    E 32 mm
    R 500 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,13 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 20,3 kN
    C0r 25,9 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 4,76 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C

Ostatnio przeglądane produkty