Dane techniczne

RNAB205X

Rolki popychaczy z osią

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 52 mm
    Fw 30 mm
    C 15,8 mm
    E 37 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,15 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 22,7 kN
    C0r 32 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 16,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 5 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C

Ostatnio przeglądane produkty