Dane techniczne
RNAB206XCT
Rolki popychaczy z osią
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
D 62 mm Fw 38 mm C 19,8 mm E 46 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,26 kg Marka NTN -
Parametry
Cr 38 kN C0r 60,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 4 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 5 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C