Dane techniczne

RNAB208

Rolki popychaczy z osią

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 80 mm
    Fw 50 mm
    C 19,8 mm
    E 58 mm
    R 500 mm
    Łożysko bez/z koszykiem Avec
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,42 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 39,5 kN
    C0r 69,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 9,66 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C

Ostatnio przeglądane produkty