Dane techniczne

RNAO-15X23X13

Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, rozłączny, bez pierścienia wewnętrznego
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 15 mm
    D 23 mm
    C 13 mm
    E 19 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Cr 8,25 kN
    C0r 10,2 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 23 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,38 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,18 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,82 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    db 18,6 mm
    Da max 21 mm
    Db 15,4 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty