Dane techniczne

RUS309ET2X

Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, bez pierścienia wewnętrznego, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe, bez pierścienia wewnętrznego, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    D 100 mm
    B 25 mm
    E 88,5 mm
    F 58,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga (bez pierścienia HJ) 0,69 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 97,5 kN
    Nośność statyczna C0 98,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 12 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 6 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,7 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,17 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,83 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    Da max 92 mm
    ra max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty