Dane techniczne

SNC.214

Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    d1 80 mm
    a 275 mm
    b 80 mm
    c 30 mm
    g 44 mm
    h 80 mm
    h1 154 mm
    l 115 mm
    l1 130 mm
    l2 187 mm
    l3 142
    m 230 mm
    m1 220 mm
    m3 182 mm
    n1 48 mm
    m2 252 mm
    n2 58 mm
    średnica kołków ustalających 6 mm
    u 18 mm
    v 23 mm
    D 125 mm
    B 18 mm
    waga oprawy 7,6 kg
    Materiał oprawy żeliwo szare
    początkowa ilość smaru 290 Volume_cmc
    Marka SNR
  • Uszczelki i pokrywa

    Uszczelki i pokrywa
    uszczelka DS SC 214 DS
    uszczelka LA SC 214 LA
    uszczelka SV SC 214 SV
    uszczelka TA SC 214 TA
    uszczelka FS SC 214 FS
    pokrywa końcowa EC SC517EC
    opcja pierścień typu "V" V80A
  • Śruby

    Śruby
    Śruby mocujące (g) M16
    zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 150 Nm
    śruby łączące M16x70
    zalecane momenty dokręcania śrub łączących 150 Nm
    obciążenie maksymalne 120° 180 kN
    obciążenie maksymalne 150° 100 kN
    obciążenie maksymalne 180° 90 kN
  • Obciążenie niszczące

    Obciążenie niszczące
    P 0° 450 kN
    P 55° 360 kN
    P 90° 220 kN
    P 120° 160 kN
    P 150° 145 kN
    P 180° 185 kN

Ostatnio przeglądane produkty