Dane techniczne

SNC208

Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    d1 50 mm
    a 205 mm
    b 60 mm
    c 25 mm
    g 39 mm
    h 60 mm
    h1 107 mm
    l 85 mm
    l1 97 mm
    l2 151 mm
    l3 107
    m 170 mm
    m1 160 mm
    m3 130 mm
    n1 34 mm
    m2 188 mm
    n2 44 mm
    średnica kołków ustalających 5 mm
    u 15 mm
    v 20 mm
    D 80 mm
    B 8 mm
    waga oprawy 3,1 kg
    Materiał oprawy żeliwo szare
    początkowa ilość smaru 80 Volume_cmc
    Marka SNR
  • Uszczelki i pokrywa

    Uszczelki i pokrywa
    uszczelka DS SC 208 DS
    uszczelka LA SC 208 LA
    uszczelka SV SC 208 SV
    uszczelka TA SC 208 TA
    uszczelka FS SC 208 FS
    pokrywa końcowa EC SC510-608EC
    opcja pierścień typu "V" V50A
  • Śruby

    Śruby
    Śruby mocujące (g) M12
    zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 Nm
    śruby łączące M12x50
    zalecane momenty dokręcania śrub łączących 65 Nm
    obciążenie maksymalne 120° 80 kN
    obciążenie maksymalne 150° 45 kN
    obciążenie maksymalne 180° 40 kN
  • Obciążenie niszczące

    Obciążenie niszczące
    P 0° 265 kN
    P 55° 220 kN
    P 90° 132 kN
    P 120° 95 kN
    P 150° 85 kN
    P 180° 115 kN

Ostatnio przeglądane produkty