Dane techniczne

SNC224

Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 120 mm
    d1 135 mm
    a 410 mm
    b 120 mm
    c 45 mm
    g 86 mm
    h 140 mm
    h1 271 mm
    l 185 mm
    l1 201 mm
    l2 261 mm
    l3 216
    m 350 mm
    m1 330 mm
    m3 282 mm
    n1 74 mm
    m2 378 mm
    n2 88 mm
    średnica kołków ustalających 8 mm
    u 26 mm
    v 32 mm
    D 215 mm
    B 24 mm
    waga oprawy 30 kg
    Materiał oprawy żeliwo szare
    początkowa ilość smaru 1 400 Volume_cmc
    Marka SNR
  • Uszczelki i pokrywa

    Uszczelki i pokrywa
    uszczelka DS SC 224 DS
    uszczelka LA SC 224 LA
    uszczelka SV SC 224 SV
    uszczelka TA SC 224 TA
    uszczelka FS SC 224 FS
    pokrywa końcowa EC SC524-620EC
    opcja pierścień typu "V" V140A
  • Śruby

    Śruby
    Śruby mocujące (g) M24
    zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 500 Nm
    śruby łączące M24x130
    zalecane momenty dokręcania śrub łączących 500 Nm
    obciążenie maksymalne 120° 360 kN
    obciążenie maksymalne 150° 210 kN
    obciążenie maksymalne 180° 180 kN
  • Obciążenie niszczące

    Obciążenie niszczące
    P 0° 950 kN
    P 55° 800 kN
    P 90° 475 kN
    P 120° 355 kN
    P 150° 320 kN
    P 180° 420 kN

Ostatnio przeglądane produkty