Dane techniczne

SNC226

Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 130 mm
    d1 145 mm
    a 445 mm
    b 130 mm
    c 50 mm
    g 90 mm
    h 150 mm
    h1 290 mm
    l 190 mm
    l1 201 mm
    l2 261 mm
    l3 221
    m 380 mm
    m1 370 mm
    m3 302 mm
    n1 80 mm
    m2 414 mm
    n2 92 mm
    średnica kołków ustalających 8 mm
    u 28 mm
    v 35 mm
    D 230 mm
    B 22 mm
    waga oprawy 36,6 kg
    Materiał oprawy żeliwo szare
    początkowa ilość smaru 1 600 Volume_cmc
    Marka SNR
  • Uszczelki i pokrywa

    Uszczelki i pokrywa
    uszczelka DS SC 226 DS
    uszczelka LA SC 226 LA
    uszczelka SV SC 226 SV
    uszczelka TA SC 226 TA
    uszczelka FS SC 226 FS
    pokrywa końcowa EC SC226-526EC
    opcja pierścień typu "V" V150A
  • Śruby

    Śruby
    Śruby mocujące (g) M24
    zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 500 Nm
    śruby łączące M24x130
    zalecane momenty dokręcania śrub łączących 500 Nm
    obciążenie maksymalne 120° 360 kN
    obciążenie maksymalne 150° 210 kN
    obciążenie maksymalne 180° 180 kN
  • Obciążenie niszczące

    Obciążenie niszczące
    P 0° 1 060 kN
    P 55° 900 kN
    P 90° 540 kN
    P 120° 410 kN
    P 150° 360 kN
    P 180° 450 kN

Ostatnio przeglądane produkty