Dane techniczne
SNOE217CAF
Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem
żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem
żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 85 mm d1 90 mm d3 M85x2 a 410 mm b 150 mm c 48 mm g 62 mm g1 37 mm h 135 mm h1 240 mm l 160 mm l1 230 mm l2 0 mm m 340 mm n 80 mm u 25 mm v 35 mm r max 1 mm D 150 mm poziom oleju 50 mm Ilość oleju 1 400 Volume_cmc waga oprawy 45 kg Materiał oprawy żeliwo szare Marka SNR -
Śruby
Śruby mocujące (g) M20 zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 260 Nm śruby łączące M16 zalecane momenty dokręcania śrub łączących 130 Nm Śruby z uchem M12