Dane techniczne
SNOE219CBF
Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem
żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem
żeliwna oprawa dzielona do łożysk baryłkowych z otworem cylindrycznym, do smarowania olejem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 95 mm d1 100 mm d2 92 mm d3 M95x2 a 490 mm b 160 mm c 50 mm g 67 mm g1 42 mm h 150 mm h1 270 mm l 170 mm l1 250 mm l2 0 mm m 400 mm n 80 mm u 30 mm v 45 mm r max 1 mm D 170 mm poziom oleju 55 mm Ilość oleju 1 600 Volume_cmc waga oprawy 55 kg Materiał oprawy żeliwo szare Marka SNR -
Śruby
Śruby mocujące (g) M24 zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 440 Nm śruby łączące M16 zalecane momenty dokręcania śrub łączących 130 Nm Śruby z uchem M12