PL
 
 

Trwa przetwarzanie, prosimy o cierpliwość

e-Shop

Zaloguj

Segmenty

Filtrowanie zaawansowane
  1. mm
  2. mm
  3. mm

Oznaczenie Marka Wymiary

(mm)
Wartości obciążenia

(kN)
Prędkości

(Obr./min)
Waga

(kg)
    d d1 D D1 T Dynamiczne
Ca
Statyczne
Coa
Olej Smar  

81206

NTN 30 52 52 32 16 53 129 6 000 1 500 0,14

81216

NTN 80 115 115 85 28 143 460 2 500 630 0,95

81216T2P5

NTN 80 115 115 82 28 143 460 2 500 630 0,95

81228

NTN 140 197 200 143 46 370 1 280 1 400 350 4,57

81230L1

NTN 150 215 50 6,17

89320L1

NTN 100 170 170 103 42 335 1 370 1 700 430 4,19