Dane techniczne

TOOL PUSH/PULLER 8/12 TONS

Hydrauliczne

Narzędzie 3 w 1, proste i bezpieczne, umożliwiające montaż i demontaż łożysk i tulei poprzez chwyt wewnętrzny lub zewnętrzny.

Narzędzie 3 w 1, proste i bezpieczne, umożliwiające montaż i demontaż łożysk i tulei poprzez chwyt wewnętrzny lub zewnętrzny.
  • Rysunki

  • Dokumentacja

    Dokumentacja
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Dane techniczne
    Zdolność ściągania z chwytem zewnętrznym 12 000 kg
    Zdolność ściągania z chwytem wewnętrznym 8 000 kg
    Zdolność ściągania 270 mm
    Zasięg ściągania z chwytem zewnętrznym 260 mm
    Rozstaw min. przy ściąganiu z chwytem wewnętrznym 130 mm
    Rozpiętość min. 44 mm
    Rozpiętość max. 280 mm
    Rozstaw min. przy ściąganiu z chwytem zewnętrznym 85 mm
    Rozstaw maks. przy ściąganiu z chwytem zewnętrznym 300 mm
    Rozstaw min. przy ściąganiu z chwytem wewnętrznym 110 mm
    Rozstaw maks. przy ściąganiu z chwytem wewnętrznym 210 mm
    Waga 19,5 kg

Ostatnio przeglądane produkty