Dane techniczne
TOOL SMART TEMP XXL / induction heater
Nagrzewnice indukcyjne

-
Rysunki
-
Dokumentacja
-
Dane techniczne
Dane techniczne Długość 1 080 mm Szerokość 500 mm Wysokość 1 350 mm Min. średnica otworu łożyska 40 mm Maks. średnica zewnętrzna łożyska 1 500 mm Maks. pobór mocy 25,2 kVA Maks. napięcie 400 V Maks. natężenie 63 A Częstotliwość 50 Hz Regulacja temperatury maks. 240 °C Utrzymywanie temperatury na końcu cyklu Oui/Yes Odmagnesowanie Oui Maks. masa elementu 800 kg Maks. długość 485 mm Waga 280 kg