Dane techniczne
TOOL SMART TEMP XXXL / induction heater
Nagrzewnice indukcyjne

-
Rysunki
-
Dokumentacja
-
Dane techniczne
Dane techniczne Długość 1 500 mm Szerokość 800 mm Wysokość 1 600 mm Min. średnica otworu łożyska 85 mm Maks. średnica zewnętrzna łożyska 2 000 mm Maks. pobór mocy 40 kVA Maks. napięcie 400 V Maks. natężenie 100 A Częstotliwość 50 Hz Regulacja temperatury maks. 240 °C Utrzymywanie temperatury na końcu cyklu Oui/Yes Odmagnesowanie Oui Maks. masa elementu 1 600 kg Maks. długość 395 mm Waga 650 kg