Dane techniczne
TS2-NU207EG1P6
Łożyska walcowe jednorzędowe
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga (bez pierścienia HJ) 0,31 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 50,5 kN Nośność statyczna C0 50 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 6,1 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 160 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,22 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,7 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,3 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 39 mm da max 43 mm db min 46 mm Da max 65,5 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Dane do obliczeń