Dane techniczne
UCP.204-12
Zespoły łożyskowe
oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
A 38 mm A1 22 mm B 31 mm d 19,05 mm G M6x1 H 33,3 mm H1 15 mm H2 65 mm J 95 mm L 127 mm L1 42 mm N 13mm N1 19 mm s1 15,5 mm S 12,7 mm -
Parametry
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 0,67 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 3,7 Nm Oznaczenie oprawy P204- Oznaczenie łożyska UC204-12G2