Dane techniczne
UCP.210
Zespoły łożyskowe
oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
A 60 mm A1 39 mm B 51,6 mm d 50 mm G M6x1 H 57,2 mm H1 22 mm H2 114 mm J 159 mm L 206 mm L1 65 mm N 20mm N1 25 mm s1 25,8 mm S 19 mm -
Parametry
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Inne dane
Waga 3 kg Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub 22 Nm Oznaczenie oprawy P210- Oznaczenie łożyska UC210G2