Dane techniczne
WS81116
Podkładki
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 105 mm d1 82 mm B 5,75 mm rs min 1 mm Poids rondelle d'appui WS 0,16 kg Marka NTN -
Parametry
Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C