Dane techniczne
WS89310
Podkładki
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień wewnętrzny

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 95 mm d1 52 mm B 9,5 mm rs min 1,1 mm Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg Marka NTN -
Parametry
Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C