Dane techniczne
XTGB 41510 R00
Łożysko koła

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 130 mm Rozmiar wewnętrzny 1 30 mm Szerokość 1 64,4 mm Waga 1746 g -
Zawiera
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 | 130 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 30 mm |
Szerokość 1 | 64,4 mm |
Waga | 1746 g |