UWAGA!
Magazyn EDC będzie zamknięty we środa 15 sierpnia 2018. W tym dniu nie będzie wysyłek z.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

Łożyska walcowe wzdłużne

81102T2
  • Dc1 : 15 (mm)
  • Dc : 28 (mm)
  • Dw : 3.5 (mm)
  • Eb : 17.2 (mm)
  • Ea : 25 (mm)
  • d : 15 (mm)
  • d1 : 28 (mm)
  • D1 : 16 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • T : 9 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81103T2
  • Dc1 : 17 (mm)
  • Dc : 30 (mm)
  • Dw : 3.5 (mm)
  • Eb : 19.2 (mm)
  • Ea : 27 (mm)
  • d : 17 (mm)
  • d1 : 30 (mm)
  • D1 : 18 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • T : 9 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81104T2
  • Dc1 : 20 (mm)
  • Dc : 35 (mm)
  • Dw : 4.5 (mm)
  • Eb : 22.4 (mm)
  • Ea : 32.3 (mm)
  • d : 20 (mm)
  • d1 : 35 (mm)
  • D1 : 21 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • T : 10 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81105T2
  • Dc1 : 25 (mm)
  • Dc : 42 (mm)
  • Dw : 5 (mm)
  • Eb : 27.6 (mm)
  • Ea : 38.7 (mm)
  • d : 25 (mm)
  • d1 : 42 (mm)
  • D1 : 26 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • T : 11 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81106T2
  • Dc1 : 30 (mm)
  • Dc : 47 (mm)
  • Dw : 5 (mm)
  • Eb : 33.1 (mm)
  • Ea : 43.9 (mm)
  • d : 30 (mm)
  • d1 : 47 (mm)
  • D1 : 32 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • T : 11 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81107T2
  • Dc1 : 35 (mm)
  • Dc : 52 (mm)
  • Dw : 5 (mm)
  • Eb : 38 (mm)
  • Ea : 48.9 (mm)
  • d : 35 (mm)
  • d1 : 52 (mm)
  • D1 : 37 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • T : 12 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81108T2
  • Dc1 : 40 (mm)
  • Dc : 60 (mm)
  • Dw : 6 (mm)
  • Eb : 43.2 (mm)
  • Ea : 56.4 (mm)
  • d : 40 (mm)
  • d1 : 60 (mm)
  • D1 : 42 (mm)
  • D : 60 (mm)
  • T : 13 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81109T2
  • Dc1 : 45 (mm)
  • Dc : 65 (mm)
  • Dw : 6 (mm)
  • Eb : 48.4 (mm)
  • Ea : 61.6 (mm)
  • d : 45 (mm)
  • d1 : 65 (mm)
  • D1 : 47 (mm)
  • D : 65 (mm)
  • T : 14 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81110T2
  • Dc1 : 50 (mm)
  • Dc : 70 (mm)
  • Dw : 6 (mm)
  • Eb : 53.2 (mm)
  • Ea : 66.4 (mm)
  • d : 50 (mm)
  • d1 : 70 (mm)
  • D1 : 52 (mm)
  • D : 70 (mm)
  • T : 14 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81111T2
  • Dc1 : 55 (mm)
  • Dc : 78 (mm)
  • Dw : 6 (mm)
  • Eb : 57.8 (mm)
  • Ea : 75.2 (mm)
  • d : 55 (mm)
  • d1 : 78 (mm)
  • D1 : 57 (mm)
  • D : 78 (mm)
  • T : 16 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81112T2
  • Dc1 : 60 (mm)
  • Dc : 85 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 63.7 (mm)
  • Ea : 80.1 (mm)
  • d : 60 (mm)
  • d1 : 85 (mm)
  • D1 : 62 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • T : 17 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81113
  • Dc1 : 65 (mm)
  • Dc : 90 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 68.8 (mm)
  • Ea : 85.2 (mm)
  • d : 65 (mm)
  • d1 : 90 (mm)
  • D1 : 67 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • T : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81113T2
  • Dc1 : 65 (mm)
  • Dc : 90 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 68.8 (mm)
  • Ea : 85.2 (mm)
  • d : 65 (mm)
  • d1 : 90 (mm)
  • D1 : 67 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • T : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81114T2
  • Dc1 : 70 (mm)
  • Dc : 95 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 73.7 (mm)
  • Ea : 90.1 (mm)
  • d : 70 (mm)
  • d1 : 95 (mm)
  • D1 : 72 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • T : 18 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81115T2
  • Dc1 : 75 (mm)
  • Dc : 100 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 78.7 (mm)
  • Ea : 95.1 (mm)
  • d : 75 (mm)
  • d1 : 100 (mm)
  • D1 : 77 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • T : 19 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81116T2
  • Dc1 : 80 (mm)
  • Dc : 105 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 83.7 (mm)
  • Ea : 100.1 (mm)
  • d : 80 (mm)
  • d1 : 105 (mm)
  • D1 : 82 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • T : 19 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81117T2
  • Dc1 : 85 (mm)
  • Dc : 110 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)
  • Eb : 88.7 (mm)
  • Ea : 105.3 (mm)
  • d : 85 (mm)
  • d1 : 110 (mm)
  • D1 : 87 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • T : 19 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81118T2
  • Dc1 : 90 (mm)
  • Dc : 120 (mm)
  • Dw : 9 (mm)
  • Eb : 94.7 (mm)
  • Ea : 114.3 (mm)
  • d : 90 (mm)
  • d1 : 120 (mm)
  • D1 : 92 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • T : 22 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81120T2
  • Dc1 : 100 (mm)
  • Dc : 135 (mm)
  • Dw : 11 (mm)
  • Eb : 105.1 (mm)
  • Ea : 128.7 (mm)
  • d : 100 (mm)
  • d1 : 135 (mm)
  • D1 : 102 (mm)
  • D : 135 (mm)
  • T : 25 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81122T2
  • Dc1 : 110 (mm)
  • Dc : 145 (mm)
  • Dw : 11 (mm)
  • Eb : 115 (mm)
  • Ea : 138.8 (mm)
  • d : 110 (mm)
  • d1 : 145 (mm)
  • D1 : 112 (mm)
  • D : 145 (mm)
  • T : 25 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81124T2
  • Dc1 : 120 (mm)
  • Dc : 155 (mm)
  • Dw : 11 (mm)
  • Eb : 125 (mm)
  • Ea : 148.8 (mm)
  • d : 120 (mm)
  • d1 : 155 (mm)
  • D1 : 122 (mm)
  • D : 155 (mm)
  • T : 25 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81126
  • Dc1 : 130 (mm)
  • Dc : 170 (mm)
  • Dw : 12 (mm)
  • Eb : 137.7 (mm)
  • Ea : 162.4 (mm)
  • d : 130 (mm)
  • d1 : 170 (mm)
  • D1 : 132 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • T : 30 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81128
  • Dc1 : 140 (mm)
  • Dc : 180 (mm)
  • Dw : 12 (mm)
  • Eb : 147.8 (mm)
  • Ea : 172.5 (mm)
  • d : 140 (mm)
  • d1 : 178 (mm)
  • D1 : 142 (mm)
  • D : 180 (mm)
  • T : 31 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81130
  • Dc1 : 150 (mm)
  • Dc : 190 (mm)
  • Dw : 12 (mm)
  • Eb : 157.7 (mm)
  • Ea : 182.4 (mm)
  • d : 150 (mm)
  • d1 : 188 (mm)
  • D1 : 152 (mm)
  • D : 190 (mm)
  • T : 31 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej

81132
  • Dc1 : 160 (mm)
  • Dc : 200 (mm)
  • Dw : 12 (mm)
  • Eb : 167.8 (mm)
  • Ea : 192.5 (mm)
  • d : 160 (mm)
  • d1 : 198 (mm)
  • D1 : 162 (mm)
  • D : 200 (mm)
  • T : 31 (mm)

Zob. więcej Zob. mniej


Przeglądarka nie jest wspierana

Uaktualnij przeglądarkę