Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
WartośćMarkaCharakterystykaLinia produktowaOpis2-NTNElementŁożyska kulkoweDotyczy tylko pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego7MC3-NTNInneŁożyska kulkoweCeramiczna powłoka na pierścieniu zewnętrznym5-NTNElementŁożyska kulkoweDotyczy tylko kulekCSNRWymiaruŁożyskoweŁożysko samonastawne z walcowym pierścieniem zewnętrznym dostosowanym do normy JISF-NTNMateriałŁożyska kulkoweŁożysko kulkowe ze stali nierdzewnejTS2-NTNMateriałŁożyska kulkoweStabilizacja do pracy w temperaturach do 160°CSSNRMateriałŁożyska kulkoweŁożysko kulkowe ze stali nierdzewnejTA- / TAB-NTNMateriałŁożyska kulkoweŁożyska ze stali azotowanejEC1-NTNInneŁożyska kulkoweŁożyska z kompensacją rozszerzalności cieplnej, praca w bardzo wysokich temperaturach (maks. 150°C)U-RSHNTNInneŁożyska kulkoweŁożysko z czujnikiemTS3-NTNMateriałŁożyska kulkoweStabilizacja do pracy w temperaturach do 200°C7MP-NTNInneŁożyska kulkowePlastikowa powłoka na pierścieniu zewnętrznymTS4-NTNMateriałŁożyska kulkoweStabilizacja do pracy w temperaturach do 250°CS-NTNMateriałŁożyska kulkoweMateriał: ceramikaAHNTNInneŁożyskoweŁożysko samonastawne z otworem sześciokątnym. AH to oznaczenie podstawowe. np. 1AH03-9/16ASNTNInneŁożyskoweŁożysko samonastawne z otworem kwadratowym. AS to oznaczenie podstawowe. np. 1AS08-7/8A-NTNMontaż / ZłożenieŁożyskoweLubrication holes on the bearing insert outer ring opposite to the locking deviceTM- / TMB-NTNMateriałŁożyska kulkoweŁożyska ze stali po specjalnej obróbce cieplnejC-NTNElementŁożyskoweZespół łożyskowy z pokrywą żeliwną (wersja przelotowa)R-NTNWymiaruŁożyska kulkoweWymiary caloweEC2-NTNInneŁożyska kulkoweŁożyska z kompensacją rozszerzalności cieplnej, praca w bardzo wysokich temperaturach (maks. 180°C)EC-NTNInneŁożyska kulkoweŁożyska z kompensacją rozszerzalności cieplnejW-NTNWymiaruŁożyska kulkoweZmodyfikowana szerokośćAC-NTNInneŁożyska kulkoweŁożyska z uszczelkami typu O-ring, które przeciwdziałają obracaniuCM-NTNElementŁożyskoweZespół łożyskowy z pokrywą żeliwną (wersja zamknięta)SM-NTNElementŁożyskoweBearing unit with steel plate cover (closed version)ZSNRInneŁożyskoweZinc coated bearing insert for food processing industryXSNRInneŁożyskoweBearing insert without shaft fixation, e.g. XUC…M-NTNMateriałŁożyskoweŁożysko samonastawne z pierścieniem wewnętrznym oksydowanymD-SNRMateriałŁożyskoweDuctile housing with standard dimensions (design optimized)SSNRMateriałŁożyskoweOprawa ze stali nierdzewnejBNSNTNInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne precyzyjne do wysokich prędkości, uszczelki bezstykowe po obu stronach2LANTNMateriałŁożyska kulkowe skośneSpecjalny materiał po ulepszającej obróbce powierzchniowejMLSNRInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne precyzyjne do wysokich prędkości5SNTNElementŁożyska kulkowe skośneŁożysko hybrydowe ze stalowymi pierścieniami i ceramicznymi kulkamiMLESNRInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne precyzyjne do wysokich prędkości, uszczelki bezstykowe po obu stronachS-NTNElementŁożyskoweBearing unit with steel plate cover (open version)MLCHSNRInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne o wysokiej precyzji do wysokich prędkości z ceramicznymi kulkamiMLECHSNRInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne o wysokiej precyzji do wysokich prędkości z ceramicznymi kulkami, uszczelki bezstykowe po obu stronachCHSNRElementŁożyska kulkowe skośneCeramiczne elementy toczne8E-NTNElementŁożyska igiełkoweCase hardened cage8Q-NTNElementŁożyska igiełkoweKoszyk azotowanyHL-NTNMateriałŁożyska igiełkoweSpecjalna geometria igiełek poprawiająca jakość smarowania10XSNRWymiaruŁożyska baryłkoweWymiary niezgodne z ISOWANTNWymiaruŁożyska baryłkoweWymiary niezgodne z ISOHSENTNInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne precyzyjne do wysokich prędkości7E-NTNMateriałŁożyska igiełkoweNawęglany powierzchniowo pierścień zewnętrznyHSFNTNInneŁożyska kulkowe skośneŁożysko skośne precyzyjne do bardzo wysokich prędkościE-NTNMateriałŁożyska stożkoweŁożysko i pierścienie ze stali nawęglanej powierzchniowoTS4-NTNMateriałŁożyska stożkoweHeat treatment for operation up to 250°C, for all bearing elementsEA-NTNMateriałŁożyska stożkoweE - stal nawęglana powierzchniowo+ azotowanie2TS2-NTNMateriałŁożyska stożkoweElement wewnętrzny i zewnętrzny po obróbce cieplnej umożliwiającej pracę w temp. do 160°CTS2-NTNMateriałŁożyska stożkoweŁożysko po obróbce cieplnej umożliwiającej pracę w temp. do 160°C4T-NTNMateriałŁożyska stożkoweStal nawęglana i wymienność2TS3-NTNMateriałŁożyska stożkoweHeat treatment for operation up to 200°C, for the cone and the cupETA-NTNMateriałŁożyska stożkoweHigh quality case hardened steel with carbonitriding & interchangeability2TS4-NTNMateriałŁożyska stożkoweHeat treatment for operation up to 250°C, for the cone and the cupET-NTNMateriałŁożyska stożkoweHigh quality case hardened steel & interchangeabilityECO-NTNMateriałŁożyska stożkoweŁożysko ECO (stal ETA + optymalizacja geometrii wewnętrznej) + wymiennośćEHNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Extra Heavy (ekstra masywna)HNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Heavy (masywna)HL-NTNWymiaruŁożyska stożkoweObróbka HL na elementach tocznychJNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria metryczna J-Line
W ramach normy ABMA. Można łączyć z innymi prefiksami ABMA (EL,EH,H,HH,HM,M,LM,L,LL)HHNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Heavy/HeavyHMNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa HeavyTS3-NTNMateriałŁożyska stożkoweHeat treatment for operation up to 200°C, for all bearing elementsELNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Extra Light (ekstra lekka)LNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Light (lekka)LLNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Extra Light (ekstra lekka)LMNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Light Medium (lekko średnia)MNTNWymiaruŁożyska stożkoweSeria wymiarowa Medium (średnia)T7FCNTNInneŁożyska stożkoweZwiększony kąt działaniaT7FCNTNWymiaruŁożyska stożkoweZwiększony kąt działania