• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

10R71920CVUJ84 - SNR

10R71920CVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej112,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej127,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej133,36 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,8 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51 kN
C0 - Nośność statyczna56,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,75 kN
f0 - Współczynnik16.498
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.93
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,79 kN
Sztywność osiowa160 N/µm
Sztywność promieniowa822 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9600 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)11,302 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,698 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,986 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,993 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,452 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR104,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia104,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR135,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia135,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image