Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 122,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 137,2 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 143,27 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 40 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,86 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 49,7 kN C0 - Nośność statyczna 58,3 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 2,85 kN f0 - Współczynnik 16.806 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.42 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,42 kN Sztywność osiowa 252 N/µm Sztywność promieniowa 546 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 12500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8100 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 12,38 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 14,621 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 10,844 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,422 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,459 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 114,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 114,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 145,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 145,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors