• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

10X22208EAKW33EE - SNR

10X22208EAKW33EE

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej47,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej73,8 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa5,38 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH2308E
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,597 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna116 kN
C0 - Nośność statyczna105 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12,8 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.41
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.47
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.68
N lim - mechaniczna prędkość graniczna2300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,641 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,359 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,625 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,813 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,415 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR47,8 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR45,1 mm
db - Minimalna średnica tulei45 mm
Ce - Min długość tulei10 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,9 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image