• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko baryłkowe

10X22210EAKW33EEC3 - NTN

10X22210EAKW33EEC3

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej57,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej82,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Liczba otworów smarowania3
b - szerokość rowkowa5,83 mm
k - Średnica otworu2,5 mm
Nr katalogowy powiązanej tuleiH310E
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,683 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna130 kN
C0 - Nośność statyczna124 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu15,1 kN
e - Współczynnik0.24
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.78
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.84
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.23
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR57 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR57,1 mm
db - Minimalna średnica tulei55 mm
Ce - Min długość tulei4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image