Łożysko baryłkowe

10X22211EAEEL - SNR

10X22211EAEEL

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości.  Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach, takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego31 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej93,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Liczba otworów smarowania0
b - szerokość rowkowa0 mm
k - Średnica otworu0 mm
Klasa luzu promieniowegoC0
Waga0,98 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna155 kN
C0 - Nośność statyczna148 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu18 kN
e - Współczynnik0.23
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.89
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.95
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego4.4
N lim - mechaniczna prędkość graniczna1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,62 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,38 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,294 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,147 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,423 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR63,4 mm
da min - Minimalna średnica ramienia IR63,4 mm
db - Minimalna średnica tulei0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image