Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 110 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 34 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 69,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 102,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 6,9 mm k - Średnica otworu 3 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,33 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 187 kN C0 - Nośność statyczna 181 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 22,1 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.78 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.84 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.23 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 69 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 69,2 mm db - Minimalna średnica tulei 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 102,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors