Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 38 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 75,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 116,4 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,83 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,908 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 226 kN C0 - Nośność statyczna 224 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 27,3 kN e - Współczynnik 0.24 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.73 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 2.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.15 N lim - mechaniczna prędkość graniczna 1500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,567 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,403 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,18 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,09 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,422 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 75,3 mm da min - Minimalna średnica ramienia IR 74 mm db - Minimalna średnica tulei 0 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 116,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors