Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko baryłkowe może pracować przy wysokich obciążeniach i niewspółosiowości . Nadaje się do pracy w ciężkich warunkach , takich jak: wstrząsy i uderzenia (kruszarki, przesiewacze, przenośniki, itp.). Dzięki marce ULTAGE, NTN oferuje w standardzie łożyska o zwiększonej wytrzymałości i trwałości.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 38 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 81,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 117,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b - szerokość rowkowa 7,37 mm k - Średnica otworu 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H314E Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,795 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 235 kN C0 - Nośność statyczna 240 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 29,3 kN e - Współczynnik 0.22 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 2.94 Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego 3.01 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 4.48 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 110 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 79 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 81,2 mm db - Minimalna średnica tulei 75 mm Ce - Min długość tulei 2 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 117,1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors