Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Powrót

11205G15 - SNR

11205G15

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Do pobrania

Plik 3D

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego44 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej33,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej45,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,221 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna12,1 kN
C0 - Nośność statyczna3,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,15 kN
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego2.48
Y1 - Dolny współczynnik obciążenia osiowego2.37
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego3.66
Nref - Referencyjna prędkość termiczna13000 tr/min
Nlim - mechaniczna prędkość graniczna16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm)4,892 Hz
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm)7,108 Hz
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm)0,408 Hz
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm)5,15 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR47 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
Product classification image